Prise télévision Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Classe A compatible 4G Lte
- Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
- Permet la réception des signaux TV et satellite
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p44-45 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p74-75 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04131FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV/SAT
- DAB+ Non
- Mode de pose Support de module
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Couvercle Sans
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1.5dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5dB
- Nombre de sorties 2
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Fréquence prise SAT 950-2400MHz
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Couleur Autre
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK03
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 39.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Profondeur d'encastrement 28mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- EAN/Gencode 3414972422703
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Prise TV-SAT Céliane - étoile blindée
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste