BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT

  • Ref. 0 626 65
  • LEGRAND

Bloc d’ambiance permettant le maintient d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique

864,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref :062602 et l'interface ref :062600.
  • Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.
  • BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
  • La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
    - Visualiser les paramètres du bloc
    - Régler l'heure des tests
    - Visualiser le défaut
    - D'adresser le bloc
  • Encastrable avec l'accessoire ref : 062694 et suspension ref : 062677

Avantages

  • Permet de la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 ref: 062602.
  • Installation optimisée pour la rénovation
  • Reprise des trous de fixation existants

Les + installation

Installable directement sur la patère des anciens blocs installés depuis 1998

Les + utilisation

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose En saillie et encastré
  • Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pictogramme Autre
  • Pictogramme inclus Non
  • Système de contrôle Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille Oui
  • Avec interrupteur à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie NiMh
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Autre
  • Nombre de têtes de luminaire 1
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Numéro RAL du boîtier 9003
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique transparent
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Courant nominal 5-6 mA
  • Appareillage Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Classe de protection (IP) IP43
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Puissance du système 4 W
  • Flux lumineux utile 400 lm
  • Flux lumineux en mode veille 3 lm
  • Température de couleur 5600-5700 K
  • Temps d'opération nominal 1-1 h
  • Largeur 125 mm
  • Hauteur/profondeur 45 mm
  • Longueur 225 mm
  • Largeur d'encastrement 160 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 55 mm
  • Longueur d’encastrement 275 mm
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Section de conducteur 2.5 mm²
  • Type de connexion Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Consommation en veille 5.5 mA
  • Durée de vie estimée de l'ampoule 50000 h
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Maintien du cable Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Adressable Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 5
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté Oui
  • Moyen de pilotage Configurateur
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • EAN/Gencode 3414971405134

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 610 81 Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
0 610 96 Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP43

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.