BAEH encastré à LEDs 8lm 5h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
Bloc Autonome d’Eclairage d’Habitation permettant l’évacuation des bâtiments d’habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels
245,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- BAEH à LEDs encastré Kickspot - 8 lumens - 5 heures (consommation 0,6W)
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
- Très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
- Equipé de batterie Ni-Cd
Les + installation
Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan référence 062597), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles
Information sur la gamme
Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1127 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1134 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000082102FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice NOTICE_LE06003AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche de fin de vie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
- Visibilité du pictogramme Uni/bilatéral
- Pictogramme inclus Oui
- Système de contrôle Auto-test automatique
- Convient pour la mise en veille Oui
- Avec interrupteur à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
- Type de batterie NiCd
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant nominal 0.36-0.43 mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 123000 h
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 0.09 W
- Flux lumineux utile 8 lm
- Flux lumineux en mode veille 3 lm
- Température de couleur 5300-5300 K
- Distance de visibilité du pictogramme 15 m
- Temps d'opération nominal 5-5 h
- Largeur 187 mm
- Hauteur/profondeur 76 mm
- Longueur 187 mm
- Diamètre 187 mm
- Largeur d'encastrement 152 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 61.5 mm
- Longueur d’encastrement 152 mm
- Diamètre d'encastrement 152 mm
- Nombre de pôle(s) 4
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Oui
- Code CEI (Pack1) LR6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- Objet connecté Oui
- Moyen de pilotage Configurateur
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- EAN/Gencode 3245060625740
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 610 87 | Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
La Web App Legrand ERP connecté est accessible sur tous les supports mobiles (smartphone, tablette, ordinateur) disposant d'un navigateur web.
En savoir plusLa Web App Legrand ERP connecté nécessite d'avoir une connexion internet et de se connecter sur l'URL suivante: https://erpconnecte.legrand.fr Un lien vers cette web application est aussi disponible dans les fiches techniques des télécommandes et des BAES connectés.
En savoir plusIl n'y a pas d'écart de coût entre une installation de BAES SATI connecté et une installation traditionnelle de BAES. Il faudra simplement prévoir une passerelle de configuration référence 0 882 40 pour paramétrer la télécommande connectée pour un pilotage à distance de l'installation.
En savoir plusVous pouvez gérer autant de site que vous souhaitez sur la Web App Legrand ERP connecté, il n'y a pas de limite de site gérable.
En savoir plusPour démarrer votre installation de BAES connecté il vous faut : Des BAES SATI connecté ou SATI AutoDiag Une télécommande connectée référence 0 625 20 et disposer d'une connnexion internet Une télécommande connectée référence 0 625 21 pour une connexion radio autonome Prévoir une...
En savoir plusLa Web App Legrand ERP connecté est gratuite et nécessite seulement de disposer d'un compte sur le cloud Legrand.
En savoir plusIl n'y a pas de limite de télécommande pour BAES SATI connecté (références 0 625 20 et 0 625 21) par site. Cependant nous vous conseillons de passer sur une solution adressable pour les sites ayant plus de 63 BAES.
En savoir plusVous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacunes 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS).La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance...
En savoir plusPour connecter la télécommande pour le BAES SATI connecté il faut utiliser la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'Application Legrand Close Up disponible sur les stores Google Play et Apple Store.Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce tutoriel:...
En savoir plusLes BAES SATI connecté Legrand répondent à l'obligation réglementaire de mise au repos secteur absent avec la majeur partie des télécommandes du marché (voir liste sur les notices BAES). Par contre la web application n'est compatible qu'avec la télécommande Legrand ref: 062520.
Non, les télécommandes connectées ( 0625 20/0 625 21) peuvent remonter uniquement l'état des BAES SATI connecté Legrand et / ou SATI AutoDiag Legrand.
En savoir plusTous les BAES Legrand produit depuis 2012 portant le marquage SATI AutoDiag, peuvent devenir connectés avec une télécommande 0 625 20.
En savoir plusLa Web App Legrand ERP connecté permet la supervision des BAES SATI connecté d'une ou plusieurs installations afin d'apporter une preuve de leur conformité réglementaire, et, de faciliter leur maintenance. L'application Legrand Close Up téléchargée sur un smartphone constitue, avec la...
En savoir plusNon , les télécommandes connectées référence 0 625 20 (IP) et 0 625 25 (Radio) remplacent l'ancienne gamme en reprenant l'intégralité des fonctions de la télécommande multifonction référence 0 039 00/ 0 39 01.
En savoir plusLa Web App Legrand ERP connecté est compatible avec les principaux navigateurs du marché (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari).
En savoir plusLe câblage et la fixation des BAES SATI connecté (hormis la limite de 63 produits) est strictement identique. Ensuite, la procédure pour connecter l'installation est donnée dans la fiche technique de la télécommande connectée.
En savoir plusFonctionnalités de l'App
La Web Application pour le BAES SATI connecté permet en temps réel et sans vous déplacer de contrôler le bon fonctionnement de toutes vos installations. Vous pouvez : paramétrer un seuil d'alerte en cas de défaut, recevoir des notifications pour chaque site surveillé, éditer la...
En savoir plusConfiguration
Il est possible d'inviter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez dans la Web App Legrand ERP connecté. Cependant l'utilisateur aura accès à son établissement dans lequel les BAES SATI Connecté sont installés.
En savoir plusDans la Web App Legrand ERP connecté, une procédure de récupération de mot de passe est mise en place pour tous les titulaires d'un compte Legrand.
En savoir plusLes paramètres IP de la télécommande sont modifiables avec la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'application Legrand Close Up.
Les notifications du BAES SATI connecté sont paramétrables depuis la Web App Legrand ERP connecté et envoyées à chaque alerte venant de la télécommande. Une fiche d'intervention et/ou un rapport d'état de l'installation peuvent être attachés à cette notification.
En savoir plusLes notifications de la Web App Legrand ERP connecté sont envoyées par mail à l'adresse e-mail renseignée lors de votre création de compte.
En savoir plusIl n'y a pas de limite d'accès à la Web App Legrand ERP, vous pouvez vous connecter autant que vous le souhaitez.
En savoir plusOui vous pouvez avoir plusieurs comptes (responsable, facility manager,etc). Par contre il ne peut y avoir qu'un seul compte par email.
En savoir plusLa télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plusUtilisation de mes produits connectés
Le fonctionnement d'une télécommande connectée est identique à l'ancienne télécommande multifonction référence 00 39 00.
Oui, la capacité maximum de la télécommande (référence 0 625 20) est toujours de 600 blocs dans le mode standard. Il est à noter que dans ce mode il n'y a pas de surveillance des BAES SATI connecté et pas de connexion au cloud.
En savoir plusEn respectant les préconisations d'installation (63 produits max, produits compatible,etc) il est possible de surveiller une installation localement sans report d'information sur le cloud. Le seuil d'alerte est paramétrable, et le franchissement de ce seuil sera matérialisé par l'allumage...
En savoir plusIl existe trois mode de fonctionnement:1- Mode standard qui reprend toutes les fonctionnalités et caractéristiques de la télécommande ref: 0039002- Mode surveillé qui est équivalent au mode AutoDiag, la télécommande surveille en permanence l'état de 63 blocs maximum et reporte leurs...
En savoir plusPour les télécommandes multifonctions connectées 0 625 20 /21, une alerte sur la Web App Legrand ERP connecté est déclenchée par : Le franchissement du seuil de blocs en défaut surveillés paramétrable à l'installation Par la déconnexion de la télécommande sur le cloud de plus de 24...
En savoir plusLes BAES SATI connecté communiquent avec l'application à l'aide de la télécommande connectée. Cette dernière surveille en permanence l'état des BAES SATI connecté installés, et, communique tout changement de ces états au cloud.
En savoir plusSi la coupure est supérieur à 24 heures une alerte "déconnexion télécommande" sera activée.
En savoir plusInstallation de mes produits connectés
La création d'un compte Legrand est en effet obligatoire pour utiliser la Web App Legrand ERP connecté. Pour cela, il suffit juste de disposer d'un email.
En savoir plusSécurité & Conditions d'utilisation
Le cloud Legrand est conforme aux normes de sécurité concernant les clouds, des audits de sécurité sont régulièrement effectués par des sociétés spécialisées pour garantir ce niveau de sécurité.
BAEH encastré à LEDs 8lm 5h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h