Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1
- Ref. 0 610 87
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
101,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 062514, 062524, 062574
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour blocs Kickspot
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Autre
- Modèle Nickel-cadmium
- Tension nominale 2.4 V
- Capacité 80 mAh
- Autre désignation AA
- Longueur 149 mm
- Hauteur, borne comprise 53 mm
- Largeur 15.5 mm
- Diamètre 15.5 mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Non
- Température ambiante 0-70 °C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 52 g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) LR6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060610876
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main