Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de fonctionnement

  • Ref. 0 607 97
  • LEGRAND

Lampe portable d'intervention

335,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Lampe plastique à LEDs - Flux en secours de 60 lumens pendant 1 heure
  • Lampe d'intervention plastique - IP44 - IK07 - Classe III
  • Chargeur incorporé
  • Alimentation 230V~
  • Equipée d'une batterie d'accumulateurs Ni-Mh

Les + installation

Livré avec son cordon de raccordement secteur

Les + utilisation

Allumage manuel par poussoir Marche/Arrêt

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Rechargeable Oui
  • Chargeur intégré Oui
  • Source lumineuse principale Autre
  • Source lumineuse auxiliaire Autre
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Type de tension AC
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Oui
  • Tension nominale (Un) 220-240 V
  • Fonction lumière clignotante source lumineuse principale Non
  • Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire Non
  • Puissance de la lampe source lumineuse principale 5 W
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Classe de protection III
  • Flux lumineux utile 60 lm
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur/profondeur 180 mm
  • Longueur 235 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium-Fer-Phosphate
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 45 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060607975

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 609 29 Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable d'intervention référence 060797

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.