Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs

  • Ref. 0 608 95
  • LEGRAND

Lampe portable d'intervention

742,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Lampe ERDF 200 à LEDs - Poignée positionnable à 90°
  • Dos aimanté pour fixation sur supports métalliques
  • Lampe portable d'intervention à LEDs - Classe II - avec 2 fonctionnalités : BAPI ou BAES
  • Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) - Lampe de couleur rouge, équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd - Consommation : 0,6W
  • Alimentation 230V par cordon de raccordement secteur débrochable - Système de repérage secteur absent

Avantages

  • Compatible avec les système de surveillance des BAES Adressable et SATI Connecté

Les + installation

2 modes de pose : mural ou libre

Les + utilisation

Bouton-poussoir 4 positions : arrêt ; allumage pleine puissance (200 lumens, 1h) ; allumage 1/3 de puissance (70 lumens, 3h) et clignotant

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Rechargeable Oui
  • Chargeur intégré Oui
  • Source lumineuse principale Lampe à incandescence
  • Source lumineuse auxiliaire Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Rouge
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Oui
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Fonction lumière clignotante source lumineuse principale Non
  • Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire Non
  • Puissance de la lampe source lumineuse principale 9 W
  • Puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire 3 W
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Classe de protection II
  • Largeur 151 mm
  • Hauteur/profondeur 286 mm
  • Longueur 145 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060608958