Coffret de chantier de distribution P17 IP66 IK10 100A à équiper - peut recevoir 9 prises - avec 2 rail DIN 17 modules
P17, coffret de distribution destiné à tous les corps d’état intervenant sur le chantier, ils assurent une bonne répartition électrique en mettant à disposition des points d’alimentation de 16A à 63 A
2170,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret métal de distribution P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 9 emplacements latéraux
- "Composition :
- 2 rails DIN recevant jusqu'à 17 modules 17,5mm
- 18 obturateurs modulaires référence 001665. Possibilité de rajouter un rail DIN pour 17 modules 17,5mm. Possibilité de fixer sur plaque pleine (non fournie) un transformateur d'équipement jusqu'à 450VA pour alimentation des socles TBT
Avec 9 emplacements latéraux pour :
- prises BT à entraxes unifiés Hypra IEC 16A-32A
- prises à brochage domestique référence 053903 et 053911 à associer avec plaque d'adaptation référence 052118
- prises TBT Hypra IEC 16A-32A à associer avec plaque d'adaptation référence 052119
- plaques d'obturation référence 052124
Avec 4 emplacements sur porte pour auxiliaires Osmoz Ø22mm
Livré avec blocs de jonction Viking 3 vert/jaune
Alimentation possible par blocs de jonction Viking 3 (rail de fixation fourni)
Perçage Ø40mm pour montage presse étoupe M40" - Revêtement polyester texturé (80µm) RAL7035 - Dimensions (H x I x P) : 800mm x 600mm x 300mm
- Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IPXXB et un accès limité
- Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules
Avantages
- Possibilité de rajouter un rail DIN pour 17 modules 17,5mm
- Possibilité de fixer sur plaque pleine (non fournie) un transformateur d'équipement jusqu'à 450VA pour alimentation des socles TBT
Les + installation
Fixation murale avec pattes de fixation référence 036401 et 036404
Les + utilisation
Coffret transportable pour l'alimentation des coffrets d'étages et de différents équipements de chantier - Permet l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel
Recommandations / restrictions d’usages
- Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Conforme à la norme IEC 61439-4 et répondant aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364
- Possibilité d'équiper le coffret avec :
- blocs de sécurité référence 062526 et/ou référence 062626 (idéal pour espaces avec peu de luminosité, exemple cage d'escalier, parking…)
- barillet à clé référence 036822, 036823, 036824, 036825, 036826, 036827 ou référence 036545 - Mise à la terre du coffret avec sortie de terre extérieure par vis inox traversante M8 - Fermeture de la porte par verrou double barre
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.137 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01183FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00995FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00995FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02834AC-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Prise CEE - 16 A Sans
- Prise CEE - 32 A Sans
- Prise CEE - 63 A Sans
- Prise CEE - 125A Sans
- Protection Sans
- Disjoncteur différentiel Sans
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
- Diamètre entrée de câble M40
- Manipulation Montage mural
- Classe de protection (IP) IP44
- Finition militaire Non
- Couleur Gris
- Hauteur 800 mm
- Largeur 600 mm
- Profondeur 313 mm
- EAN/Gencode 3245060589783
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Coffret de chantier de distribution P17 IP66 IK10 100A à équiper - peut recevoir 9 prises - avec 2 rail DIN 17 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel