Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal - pour charge de 300kg - avec couvercle de finition

Atlantic, accessoire pour coffret métal

90,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 4 pattes de fixation murales pour coffret Atlantic métal
  • Zamak RAL7035
  • Pour charge de 300kg
  • Livrée avec couvercle de finition
  • Avec un toit, position horizontale uniquement

Les + utilisation

Utilisation en position verticale ou horizontale

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier 1200 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1400 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
  • Largeur 49 mm
  • Hauteur 118 mm
  • Profondeur 37 mm
  • Capacité de charge max. 300 kg
  • Matériau Autre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • EAN/Gencode 3245060364014