Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra, une prisinter est un système compact associant une prise et un interrupteur pour une sécurité optimale - Pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
221,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prisinter fixe Hypra IP44/55
- Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+N+T
- Plastique
- IP :
- IP44 en connexion
- IP54 connecté à une fiche droite IP66/67-55
- IP55 volet fermé ou connecté à une fiche coudée IP66/67-55 - Dispositif pour condamnation par 1 cadenas diamètre 6mm maxi
Les + utilisation
Permet la coupure par bouton-poussoir
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.98 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.103 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.113 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00097FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00097EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Intensité de courant IEC 16 A
- Nombre de pôle(s) 5
- Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
- Position horaire des contacts de terre 9 h
- Couleur caractéristique Bleu
- Classe de protection (IP) IP55
- Commutateur Verrouillage mécanique
- Avec disjoncteur différentiel Non
- Emplacements vides sur barre profilée Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Finition militaire Non
- EAN/Gencode 3245060520045
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel