Dispositif de terminaison intérieure ( DTI ) RJ45 qualifié par Orange pour coffret de communication

  • Ref. 0 512 21
  • LEGRAND

DTI RJ45 pour montage à vis sur mur ou sur rail DIN

55,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange
  • Sert de point de test de la ligne téléphonique publique
  • 1 entrée - 2 sorties

Les + installation

Connexion sans outil

Les + utilisation

Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques publics et privés

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation Visser
  • Modèle Autre
  • Couleur Blanc
  • Type de connexion Autre
  • Plaque centrale Non
  • Avec cadre de recouvrement Oui
  • Avec zone de texte Non
  • Compatible avec des couvercles tiers Non
  • EAN/Gencode 3245060512217