Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial couloir avec luminosité naturelle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement infrarouge 180° 3 fils avec neutre IP42 - Livré complet pour fixation au mur
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
  • Portée 20m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,4W en veille
  • Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux - Contact complémentaire 2A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence
  • Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Oui
  • Hauteur de montage optimale
    2.5 m
  • Largeur de portée max.
    12 m
  • Longueur de portée max.
    20 m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    12 m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Oui
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Oui
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Oui
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Durée de marche min.
    5 s
  • Durée de marche max.
    60 min
  • Angle de détection horizontal
    180-180 °
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275 lx
  • Température
    -5-45 °C
  • Nombre de zones de détection
    2
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060489175