Fixation d'angle pour détecteur saillie références 048834

  • Ref. 0 489 71
  • LEGRAND

Accessoire de fixation pour détecteur

20,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Accessoire de fixation en angle de détecteurs saillie
  • Pour détecteurs saillie référence 048916, 048917, 048920 et 048834

Les + utilisation

Permettent de fixer les détecteurs saillie dans des angles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Cadre apparent
  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Vertical
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • EAN/Gencode
    3245060489717

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations