Rail sur porte pour porte largeur 800mm pour armoire Altis

Altis, accessoire pour armoire

99,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Rail sur porte
  • Pour porte largeur 800mm pour armoire Altis
  • Fixation sur porte-torons

Recommandations / restrictions d’usages

  • A fixer avec référence 047718 (à commander séparément) ou directement sur profilé référence 047719, 047720, 047721

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier 800 mm
  • Largeur 653 mm
  • Hauteur 35 mm
  • Profondeur 15 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Blanc
  • EAN/Gencode 3245060477165

Profil Environnemental Produit