Profilé pour accessoire de porte largeur 800mm pour armoire Altis

Altis, accessoire pour armoire

128,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Profilé pour accessoire de porte
  • Pour porte armoire Altis largeur 800mm
  • Fixation sur porte-torons
  • Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte

Les + installation

Montage horizontal ou vertical

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Largeur
    690mm
  • Hauteur
    22mm
  • Profondeur
    52mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060477202

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations