Tablette fixe hauteur 2U profondeur 115mm pour coffrets LCS³ profondeur 400 et 580 et 600mm

  • Ref. 0 465 00
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour coffret

96,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tablette fixe
  • Dimensions :
    - Hauteur 2U
    - Profondeur 115mm
  • Noir RAL9005 - Charge maximum 15kg
  • Pour coffrets LCS³ profondeur 400mm, 580mm et 600mm

Les + installation

Montage rapide sans vis - Fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    88.9mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    115mm
  • Largeur
    482mm
  • Hauteur
    88mm
  • Profondeur
    115mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060465001

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations