Baie 19pouces LCS³ avec porte avant simple capacité 42U - 2026x600x800mm
- Ref. 0 463 19
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, baie permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Baie 19pouces LCS³ - porte avant simple - IP20 - IK08 - capacité 42U
- Dimensions :
- largeur : 600mm
- hauteur : 2026mm
- profondeur : 800mm - Charge admissible 420kg
- Baie associable avec :
- porte avant galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible
- panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
- condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
- entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs…
- 4 montants 19pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
- pieds de nivellement réglables de l'intérieur - Gris anthracite RAL7016
Les + installation
Baie entièrement démontable en cas d'accès difficile
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (baies 19" et équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (baies 19" et accessoires édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1090 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1108 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02652AB-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Niveau de montage Avant et arrière
- Finition de la barre profilée Recourbé
- Nombre de portes 1
- Type d'aération Sans
- Largeur 600mm
- Hauteur 2026mm
- Profondeur 600mm
- Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 42
- Capacité de charge max. 420kg
- Avec tôle de toit Oui
- Avec mise à la terre Oui
- Avec porte frontale Oui
- Matériau de la porte avant Verre
- Verrouillage de la porte avant À un point
- Avec porte arrière Non
- Avec porte à hublot Oui
- Avec parois latérales Oui
- Avec socle Non
- Avec gestion de câble vertical Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Noir
- Modèle Avec cadre fixe
- Numéro RAL 7016
- Démontable Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- EAN/Gencode 3245060463199
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Baie 19pouces LCS³ avec porte avant simple capacité 42U - 2026x600x800mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste