Rack VDI mural - pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 16U
- Ref. 0 462 29
- LCS³
- LEGRAND
Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rack mural 16U pour coffrets étanches
- Permet d'intégrer les équipements VDI 19pouces dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600mm ou 800mm et de profondeur 250mm mini
- Dans les coffrets largeur 400mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10pouces
- Possibilité de fixer les colliers auto agrippants et à témoin de serrage
Les + installation
Peut se fixer directement au mur pour réaliser un rack mural (sans coffret)
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1099 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1118 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.176 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1116 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03077AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Niveau de montage Frontal
- Modèle Autre
- Finition de la barre profilée Sans
- Type d'aération Sans
- Largeur 741 mm
- Hauteur 748 mm
- Profondeur 137 mm
- Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 16
- Capacité de charge max. 48 kg
- Avec tôle de toit Non
- Avec mise à la terre Oui
- Avec porte frontale Non
- Avec parois latérales Non
- Démontable Oui
- Matériau Acier
- Finition de la surface Galvanisé
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Classe de protection (IP) IP00
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- EAN/Gencode 3245060462291
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Rack VDI mural - pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 16U
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste