Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP41 IK04 classe A 70dB à 2m - fixation encastrée ou saillie
- Ref. 0 415 07
- Mosaic
- LEGRAND
Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP41 - IK04 - Classe A - 70dB à 2m
- Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation 12V= 5mA
- Emet le son normalisé d'évacuation générale
- Appareillage Mosaic
- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI
Les + installation
Fixation encastrée ou saillie : support, plaque, boîte d’encastrement et cadre saillie non fournis
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1152a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02952AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Gris
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 70dB
- Fréquence du signal sonore 440-554Hz
- Tension nominale (Un) 10-48V
- Type de courant DC
- Classe de protection (IP) IP41
- Consommation d'électricité 0.017A
- Radioguidé Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 40mm
- Profondeur d'encastrement 30mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55°C
- Temperature de stockage 0-+55°C
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie/encastré
- Entre axe de fixation verticale 60-60mm
- Entre axe de fixation horizontale 60-60mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060415075
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP41 IK04 classe A 70dB à 2m - fixation encastrée ou saillie
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste