Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc
- Ref. 0 412 21
- LEGRAND
Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon
41,26 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc
- Alimentation 230V~ - direct 50Hz à 60Hz
- Fixation à vis en saillie
- Dimensions : 95x61x33mm
- Niveau sonore : 80dB à 1m
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir sans lampe référence 041645
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.677 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 80 dB
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de courant AC
- Batterie incorporée Non
- Mode de pose Saillie
- Nombre de modules (construction modulaire) 1
- Sans fil Non
- Largeur 61 mm
- Hauteur 95 mm
- Profondeur 33 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Nombre de sonneries 1
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060412210
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main