Tableau répétiteur de confort Mosaic pour CMSI typeB référence 040650 et BAAS

Equipement permettant le report synthétique à distance des informations fournies par l'unité de gestion d'alarme, ou le BAAS Principal

373,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tableau répétiteur de confort (TRC) Mosaic
  • 3 modules - 4 voyants d'information + 1 bouton ''arrêt-son''
  • Voyants de synthèse de l'ECS/UGA et du TRE : Sous tension (TRC) / Défaut tableau de détection/défaut liaison TRC - Alarme-Évacuation - Veille restreinte
  • Bouton poussoirpermettant de commander l’arrêt du signal sonore du tableau répétiteur de confort
  • IP40

Les + utilisation

Permet le renvoi à distance des informations fournies par les CMSI de type B référence 040650 et les tableaux d'alarme de type 2b référence 140502, 140504, 140508

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP40, IK04
  • Pour CMSI typeB référence 040650 et BAAS

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Mode de pose Encastré
  • EAN/Gencode 3245060406806

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction