Tableau répétiteur de confort Mosaic pour CMSI typeB référence 040650 et BAAS

Equipement permettant le report synthétique à distance des informations fournies par l'unité de gestion d'alarme, ou le BAAS Principal

388,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tableau répétiteur de confort (TRC) Mosaic
  • 3 modules - 4 voyants d'information + 1 bouton ''arrêt-son''
  • Voyants de synthèse de l'ECS/UGA et du TRE : Sous tension (TRC) / Défaut tableau de détection/défaut liaison TRC - Alarme-Évacuation - Veille restreinte
  • Bouton poussoirpermettant de commander l’arrêt du signal sonore du tableau répétiteur de confort
  • IP40

Les + utilisation

Permet le renvoi à distance des informations fournies par les CMSI de type B référence 040650 et les tableaux d'alarme de type 2b référence 140502, 140504, 140508

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP40, IK04
  • Pour CMSI typeB référence 040650 et BAAS

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Largeur 66 mm
  • Mode de pose Encastré
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 40 mm
  • EAN/Gencode 3245060406806

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction