Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD

  • Ref. 0 406 00
  • LEGRAND

Détecteur permettant d'assurer une surveillance locale d'incendie à partir d’un ou 2 détecteurs automatiques identiques ou de boîtiers manuels et à commander jusqu'à 3 dispositifs à rupture contribuant à la mise en sécurité du bâtiment

1379,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - IP30
  • Composition : 2 contacts d'asservissement NO/NF
    - 48VA/= 5A
    - Alimentation : 230V - 50Hz
  • Capacité : une ligne de 2 détecteurs automatiques de même type, et une ligne de 2 boîtiers de commande manuels
  • Equipé de 2 contacts auxiliaires NO/NF de pouvoir de coupure 5A/48V
  • Conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - Classe I (alimentation principale secourue par une alimentation secondaire)

Les + installation

Possibilité d'asservir 3 dispositifs maximum alimentés en 24V= d'une puissance totale de 4W maximum

Recommandations / restrictions d’usages

  • Autonomie de 4 heures assurée par 2 batteries au plomb 12V - 1,2Ah référence 040747 (batteries non livrées)
  • Le DAD peut être réarmé à distance via un Bouton de Réarmement à Distance (BRD) référence 069738
  • Equipé d'une boucle automatique recevant au maximum 2 détecteurs de même nature, optique référence 040671 ou de chaleur référence 040672 et d'une boucle pour 2 Boîtiers de Commandes Manuelles (BCM) maximum référence 138032

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique Non
  • Liaison radio Non
  • Interface externe Oui
  • Nombre de groupes de signalisation 1
  • Hauteur 210 mm
  • Largeur 290 mm
  • Profondeur 85 mm
  • Alimentation de secours intégrée Non
  • Avec alimentation électrique Oui
  • Appeleur automatique intégré Non
  • Tension de fonctionnement 230 V
  • Consommation d'électricité 150 mA
  • Adressable Non
  • Autonomie 4 h
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+50 °C
  • Temperature de stockage 0-+40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Consommation en veille 150 mA
  • Sans halogène Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Télécommande fournie Non
  • Entre axe de fixation verticale 170-175 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 240-240 mm
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 3245060406004