Batterie au plomb 12V 1Ah pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB

  • Ref. 0 407 47
  • LEGRAND

Accessoire pour BAAS

142,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Batterie au plomb
  • 12V - 1Ah

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour BAAS type Pr référence 140502, référence 140504 et référence 140508

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Bloc
  • Nombre de cellules 1
  • Modèle Plomb
  • Tension nominale 12 V
  • Capacité 1200 mAh
  • Autre désignation Autre
  • Longueur 98 mm
  • Hauteur, borne comprise 55 mm
  • Largeur 49 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Température ambiante -25-70 °C
  • Adapté à une charge rapide Non
  • Poids 580 g
  • Type de connexion Autre
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 580 g
  • Localisation Pack1 Element Seul
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3245060407476