Dispositif visuel permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C -IK04
- Consommation : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=)
- Tension de fonctionnement : 10V - 58V - Fréquence de clignotement 1Hz - Performance lumineuse : 2cd
- Eclair de couleur rouge - Technologie LED
- Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23, certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu
Les + installation
Pose encastrée sur boîte d'encastrement - Ou fixation saillie - Plaque de finition et support de fixation fournis - Synchronisation possible des produits par câblage
Les + utilisation
Permet aux personnes sourdes ou malentendantes de percevoir le signal d'évacuation générale au même titre que les personnes valides - Ce dispositif lumineux est prescrit dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04405AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 10-58V
- Largeur 45mm
- Type de courant DC
- Hauteur 45mm
- Profondeur 40mm
- Consommation d'électricité 0.014-0.018A
- Classe de protection (IP) IP21
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Puissance 0.864J
- Couleur de calotte Rouge
- Mode de pose Encastré
- Source lumineuse LED
- Adapté à un montage en applique Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Compatible selon EN 54-23 Oui
- Volume de couverture 73m³
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060405960
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste