Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie
- Ref. 0 405 80
- LEGRAND
Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation
121,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
- Consommation : 7,5mA (12V=), 8,5mA (24V=), 13mA (48V=)
- Tension de fonctionnement : 10V - 58V
- Conforme à la norme NF EN 54-3 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m)
Les + installation
Fixation saillie
Les + utilisation
Emet le son normalisé d'évacuation générale
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1152a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02619AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 90 dB
- Fréquence du signal sonore 440-554 Hz
- Tension nominale (Un) 10-58 V
- Type de courant DC
- Classe de protection (IP) IP42
- Consommation d'électricité 0.013 A
- Radioguidé Non
- Largeur 122 mm
- Hauteur 75 mm
- Profondeur 122 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
- Temperature de stockage -10-+55 °C
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie
- Entre axe de fixation horizontale 60-60 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060405809
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2.844 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main