Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07

  • Ref. 0 380 57
  • LEGRAND

Gestionnaire permettant de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours

785,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Gestionnaire local d'issue de secours - GLIS IP40 - IK07
  • Boîtier vert RAL6016
    - Dimensions : 90mm x 90mm x 57mm
    - Alimentation 24V
    -27V
    - 48V=
  • Equipé d'une sortie ligne DAS protégée et surveillée 3A pouvant supporter un courant de 0,9A sous 24V=/48V=, et d'un contact auxiliaire de pouvoir de coupure 1A/30V= configurable NO/NF activé sur déclenchement direct ou défaut de position du DAS
  • Signalisation sonore par buzzer (50dB minimum à 1m)
  • Signalisation :
    - d'un déclenchement direct par indicateur mécanique d'état et signal sonore continu
    - de l'état de la ventouse électromagnétique par voyant
    - d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte ou du verrou selon ventouse, par voyant et signal sonore discontinu

Les + installation

Fixation saillie uniquement

Les + utilisation

Permet de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours dans divers cas d'exploitation :
- par appui direct sur la membrane
- sur commande d'un équipement d'alarme incendie
- sur commande d'un dispositif de contrôle d'accès

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre de contacts à poussoir
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation courant continu
    24-48 V
  • Consommation d'énergie
    24 W
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    90 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profondeur
    57 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060380571

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.