Barreau de blindage pour bloc de jonction à vis ou ressort viking 3 - section 10x3mm longueur 1m

  • Ref. 0 375 34
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire de blindage pour bloc de jonction à vis et à ressort

11,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barreau de blindage acier pour bloc de jonction Viking3 à vis et à ressort
  • 10x3mm
  • Longueur 1m
  • A utiliser avec butées de blocage référence 037512

Les + utilisation

Permet un raccordement sûr et simple du blindage des câbles

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur transversal
  • Isolé
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Dimension de trame
    1000 mm
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060375348

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Barreau de blindage pour bloc de jonction à vis ou ressort viking 3 - section 10x3mm longueur 1m

À associer