Butée de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm

  • Ref. 0 375 12
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire pour fixation d'appareils sur rail

5,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Butée de blocage pour rails symétriques profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm (sauf rail fixé sur platine) et 15mm
  • Pas 10mm
  • Permet de supporter un barreau pour conducteur de protection ou de blindage :
    - barreau laiton référence 037300 ou 037301
    - barre cuivre 12x4mm avec étriers référence 037302
    - bornier IP2X avec barreau plat acier 12x2mm référence 004819
    - barre cuivre 12x4mm référence 037349 ou 037389
    - barreau 10x3mm de blindage référence 037534

Les + installation

Accepte les repères CAB3

Les + utilisation

Permet une parfaite cohésion des blocs de jonctions avec un montage aux extrémités des borniers

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Gris
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Finition du verrouillage
    Filetable
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Largeur
    10 mm
  • Hauteur
    51.5 mm
  • Profondeur
    114 mm
  • EAN/Gencode
    3245060375126

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations