Répartiteur de puissance extra-plat pour cosses 125A
Répartition standard, répartiteur de puissance extra-plat pour cosses
291,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur de puissance 125A extra-plat pour cosses
- Equipé de :
- 1 arrivée 35mm² (repiquage possible)
- 10 départs phase 16mm²
- Vis M5
- 17 départs neutre 16mm²
- Vis M5 - Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
- Raccordement possible avec connecteurs référence 037365 - Icc crête 25kÂ
- Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 500V - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Les + installation
Fixation sur rail EN 60715 symétrique ou sur platine par vis M6
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.429 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.428 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de bornes de raccordement 11
- Section de conducteur max. 35 mm²
- Longueur 289 mm
- Largeur 135 mm
- Profondeur 60 mm
- Mode de pose Saillie
- Possibilité de montage en saillie Non
- Type d'entrée Câble
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Autre
- Couleur Autre
- Classe de protection (IP) Autre
- Avec couverture Oui
- Fixation du couvercle Vissé
- Avec couvercle transparent Oui
- Plombable Non
- Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- EAN/Gencode 3245060374471
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Répartiteur de puissance extra-plat pour cosses 125A
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main