Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés - pour 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²
Accessoire de raccordement
1,19 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Connecteur pour barre 12mm x 4mm à trous taraudés
- 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²
- Raccordement des conducteurs de protection
- 1 conducteur de protection par connecteur (article 12 du décret du 14/11/89)
- Livré avec vis Ø5mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.180 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.350 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Epaisseur des barres collectrices 4-4 mm
- Largeur des barres collectrices 12-12 mm
- Adapté à Rail plat
- Section de conducteur max. 10 mm²
- Courant de fonctionnement nominal max. Ie 160 A
- Adapté à un raccordement de conducteur rond Oui
- Adapté à un raccordement de conducteur secteur Oui
- Adapté à un raccordement de conducteur enroulé Non
- EAN/Gencode 3245060373658
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés - pour 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main