Répartiteur de rangée Lexiclic 3P+2N seul sans cordon connecteur

  • Ref. 0 373 18
  • Lexic
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

366,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Répartiteur de rangée Lexiclic 250A 3P+2N seul
  • Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique
  • Capacité maximum : 12 départs tétra ou 24 départs Ph+N
  • Intensité par départ :
    - 40A avec cordons connecteurs 6mm²
    - 63A avec cordons connecteurs 10mm²
  • Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3

Les + installation

Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides

Les + utilisation

Permet de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur
    6mm²
  • Nombre de pôles
    4
  • Avec capot plombable
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060373184

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations