Support isolant 1 barre par pôle pour barres plates jusqu'à 400A dans coffrets et armoires XL³400

  • Ref. 0 373 15
  • XL³
  • LEGRAND

Répartition standard, support isolant pour jeu de barres pour coffrets et armoires XL³

109,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 400A
  • Pour barres plates 18x4mm, 25x5mm et 32x5mm
  • Pour coffrets et armoires XL³400

Les + installation

Prépositionnement des barres à l'entraxe des plages d'alimentation des répartiteurs Lexiclic

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Châssis
  • Adapté à la largeur de boîtier 433 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 49 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 24 mm
  • Largeur 433 mm
  • Hauteur 49 mm
  • Profondeur 24 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 737
  • EAN/Gencode 3245060373153