Répartiteur de rangée Lexiclic Ph+N avec cordon connecteur longueur 120mm

  • Ref. 0 373 17
  • Lexic
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

567,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Répartiteur de rangée Lexiclic 250A Ph+N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm
  • Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - Capacité maximum : 24 départs Ph+N
  • Intensité par départ :
    - 40A avec cordons connecteurs 6mm²
  • Nombre de connecteurs :
    -phase noirs 6mm² : 12
    - neutre bleus 6mm² : 12
  • Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3

Les + installation

Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides

Les + utilisation

Permet de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Section de conducteur 6 mm²
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Avec capot plombable Non
  • EAN/Gencode 3245060373177

Support d’aide à la prescription