Barre cuivre plate 12x4mm pour raccordement des conducteurs de protection avec étriers dans XL³400 - longueur 455mm

  • Ref. 0 373 02
  • XL³
  • LEGRAND

XL³400, barre plate pour traitement des conducteurs de protection

295,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barre cuivre plate à étriers pour conducteurs de protection
  • Section 12x4mm livrée avec :
    - 40 connecteurs à étriers pour conducteurs de 1,5mm² à 4mm²
    - 4 connecteurs à étriers pour conducteurs de 6mm² à 16mm²
    - 1 connecteur à étrier pour conducteur section jusqu’à 35mm²
  • Longueur 455mm
  • Peut être fixée :
    - directement sur les montants fonctionnels XL³ 400
    - sur les supports isolants référence 020090 pour la réalisation de terres isolées
    - sur rail avec les bracelets référence 020094
  • Avec étriers

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plat
  • Longueur
    455mm
  • Largeur
    12mm
  • Hauteur
    4mm
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060373023

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations