Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 340mm et hauteur 235mm - RAL7035

  • Ref. 0 365 80
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement pour porte de coffret ou d'armoire industrielle ou de distribution

22,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pochette à plan ouverte
  • Dimensions extérieures :
    - hauteur : 235mm
    - largeur : 340mm
  • Dimensions intérieures :
    - Hauteur : 200mm
    - Largeur : 310mm
    - Profondeur : 18mm
  • RAL7035

Les + installation

Autocollante
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
  • Modèle
    Étui de schéma de branchement
  • Matériau
    Plastique
  • Adapté à la largeur de boîtier
    340mm
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Transparent
    Non
  • Fixation auto-adhésive
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060365806

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations