Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 400x800x120mm - RAL7035

Atlantic, boîtier industriel métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements sévères

556,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - hauteur 400mm
    - largeur 800mm
    - profondeur 120mm
  • Peinture texturée métal RAL7035 - Vis imperdables
  • Equipé de 3 montants verticaux perforés au pas de 25mm pour fixation des rails et des plaques pleines
  • IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)

Les + installation

Boîtier réversible, 2 modes de fixation :
- fixation directe
- fixation par pattes en acier inox référence 036407

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
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
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Sans
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Hauteur
    800 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profondeur
    120 mm
  • Profondeur d'encastrement
    120 mm
  • Profondeur intérieure
    166 mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier
    0.9 mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
    0.9 mm
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Revêtement par poudre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Oui
  • Adapté à un parafoudre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Classe de protection
    I
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Maintien de fonction
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060356224

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations