Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation sur rail
- Ref. 0 348 47
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
255,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Thermostat de 5°C à 60°C
- IP20 - 230V - 50 à 60Hz
- Régulation :
- précision 0,5°C (neutre raccordé)
- plage de commutation et de régulation : 2°C
- contact à l'ouverture 5A, 250V~
- contact à la fermeture 10 A, 250V~
Les + installation
Fixation sur rail DIN
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.216 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Thermostat
- Courant assigné In 10 A
- Plage de réglage de la température 5-60 °C
- Mode de pose Autre
- Finition de la fonction de commutation Contact inverseur (NO/NC)
- Avec affichage numérique Non
- EAN/Gencode 3245060348472
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main