Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation magnétique

LCS³, équipement de gestion thermique pour coffret LCS³

173,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Thermostat de 5°C à 60°C
  • IP20 - 230V - 50 à 60Hz
  • Régulation :
    - précision 0,5°C (neutre raccordé)
    - plage de commutation et de régulation : 2°C
    - contact à l'ouverture 5A, 250V~
    - contact à la fermeture 10 A, 250V~
  • Noir

Les + installation

Fixation magnétique

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Thermostat
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension assignée à CA 60 Hz
    230-230V
  • Courant assigné In
    10A
  • Plage de réglage de la température
    5-60°C
  • Mode de pose
    Autre
  • Finition de la fonction de commutation
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Avec affichage numérique
    Non
  • Largeur
    51mm
  • Hauteur
    68mm
  • Profondeur
    37mm
  • EAN/Gencode
    3245060348489

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations