Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec cassettes nues à équiper de connecteurs

  • Ref. 0 337 90
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

134,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec cassettes nues à équiper de connecteurs
  • Avec 4 cassettes à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 8
  • Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
  • Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance

Les + installation

Montage universel toutes baies ou coffrets - Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Nombre de jacks/coupleurs 24
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 24
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9017
  • Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Hauteur 43.85 mm
  • Largeur 482.5 mm
  • Profondeur 321.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • précâblé Non
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Maintien du cable A chicane
  • EAN/Gencode 3414970870780

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit

Question sur un produit

Il existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...

En savoir plus

Installation électrique et réseau

Constitué d’une infrastructure performante, sécurisée et fiable pour acheminer de façon optimale les communications informatiques, téléphoniques, vidéo etc., un système de câblage structuré VDI sera garanti pour une durée de 25 ans. Découvrons ce que la garantie comprend.

En savoir plus