Connecteur fibre optique à coller LC

  • Ref. 0 331 00
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, connecteur à coller permettant de réaliser un câblage fibre optique

22,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Connecteur fibre optique à coller
  • LC - à ferrule céramique - 50μm/125μm et 62,5μm/125μm
  • Atténuation typique : 0,3dB
  • Livré avec manchon 900μm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Adapté au type de fibre
    Multimode
  • Type de connecteur
    LC
  • Finition APC
    Non
  • Type de connexion
    Collage
  • Matériau de la ferrule
    Céramique
  • Couleur
    Beige
  • EAN/Gencode
    3245060331009

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations