Cordon optique OM2 multimode LCS³ duplex SC/SC - longueur 1m
LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal
42,84 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon optique OM2 LCS³
- Duplex SC/SC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 1m
- Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur orange
- Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01339EN-09.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01339FR-09.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de fibre Multimode 50/125
- Catégorie OM2
- Nombre de fibres 2
- Diamètre extérieur gaine fibre simple 2 mm
- Type de câble Duplex
- Longueur 1 m
- Type de connecteur raccordement 1 SC duplex
- Type de connecteur raccordement 2 SC duplex
- Connexion version APC 1 Non
- Connexion version APC 2 Non
- Couleur de gaine Orange
- Douille de protection contre le ployage Injecté
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
- Temperature de stockage -40-75 °C
- Numéro RAL 2009
- Type de grade de communication Non applicable
- EAN/Gencode 3245060330699
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Cordon optique OM2 multimode LCS³ duplex SC/SC - longueur 1m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel