Câble optique OM4 multimodes à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 12 fibres - longueur 1000m
- Ref. 0 326 67
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble optique OM4 multimode (compatible OS1) LCS³
- Structure libre - 12 fibres - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 1000m - Euroclasse Dca
- Insensibles aux courbures ''Bend insensitive'' - Gaines de couleur Aqua
- Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAG
- Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Les + installation
Convient au réseau 10 Giga Ethernet
Recommandations / restrictions d’usages
- Intérieur/extérieur (mèches de verre)
- Gaine LSOH (sauf références 032513, 032515, 032523, 032524, 032525, 03254, 032541, 032542, 032546, 032547)
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1079 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1102 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (pigtails, câbles et cordons fibre optique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000081620FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de fibres 12
- Type de conducteur Structure serrée
- Nombre de fibre par conducteur 12
- Type de fibre Multimode 50/125
- Catégorie OM4
- Serre cable Non
- Avec protection contre les rongeurs Non
- Matériau de la gaine Autre
- Spécification du matériau gaine externe Autre
- Couleur de gaine Turquoise (cyan)
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
- Câble radial avec blocage d'eau Oui
- Câble sans métal Oui
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
- Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
- Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
- Maintien de fonction selon IEC 60331-25 Sans
- Maintien de fonction selon EN 50200 Sans
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Résistant aux produits chimiques Non
- Résistant aux UV Oui
- Largeur de conduite approx. 7.5mm
- Hauteur de conduite approx. 7.5mm
- Diamètre externe approx. 7.5mm
- Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 75mm
- Résistance max. à la traction pendant l'installation 1kN
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Insufflable Non
- Poids 43kg/km
- Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-60°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- Numéro RAL 6027
- EAN/Gencode 3245060326678
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Câble optique OM4 multimodes à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 12 fibres - longueur 1000m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste