Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 LC UPC

  • Ref. 0 322 73
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, connecteurs à raccordement rapide permettant de réaliser un câblage fibre optique

603,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide LCS³
  • Monomode - OM3/OM4 - LC - UPC - 9μm/125μm - 900μm/250μm
  • Un témoin lumineux permet de tester la connexion
  • Fiable et réutilisable jusqu'à 5 fois

Les + installation

S'installe sur fibre 900μm - Ne nécessite aucune colle ni aucun polissage - Rapide à raccorder

Les + utilisation

Permet le verrouillage de la fibre à l'intérieur du connecteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour fibre 250μm utiliser des tubes dédiés, livré avec les connecteurs IL typique multimode OM3/OM4 = 0,1db et monomode OS2 = 0,2db (PC) et 0,3db (APC)
  • Raccordement réalisable avec valise référence 032270

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur
  • Adapté au type de fibre
    Monomode
  • Type de connecteur
    LC
  • Finition APC
    Non
  • Type de connexion
    Serrer
  • Matériau de la ferrule
    Autre
  • Couleur
    Bleu
  • EAN/Gencode
    3414970958556

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 LC UPC

À associer