Embase noire protégée ultraviolets à cheville à écartement mural pour perçage Ø8mm

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

0,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Embase noire protégée ultraviolets
  • A cheville à écartement mural
  • Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
  • Noir

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Diamètre d'alésage 8 mm
  • Avec vis Oui
  • Adapté au diamètre de vis 6-6 mm
  • Adapté à une vis à bois hexagonale Non
  • Adapté à une fixation avec collier Oui
  • Profondeur de trou de foret 37 mm
  • Longueur 50.5 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • EAN/Gencode 3245060319588

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage

Installation électrique et réseau

Pour serrer un collier Colson, il faut utiliser la pince automatique pour coupure et serrage en une seule action. Elle réduit les efforts, fait gagner du temps et permet une simplification de la mise en œuvre.

En savoir plus

Pour une utilisation en intérieur, optez pour les colliers Colson gris. Pour une utilisation en extérieur, privilégiez les colliers Colson noirs, qui offrent une tenue renforcée aux UV. Tous sont conformes à la norme EN 62275 type 1.

En savoir plus

Vous pouvez avoir besoin d’enlever un collier Colson, pour modifier une installation, ajouter un câble au toron ou encore effectuer une opération de maintenance : dans le cas d’un serrage définitif avec une pince automatique, coupez le collier à l’aide d’un couteau...

En savoir plus

Embase noire protégée ultraviolets à cheville à écartement mural pour perçage Ø8mm

À associer