- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Collier et accessoires de repérage
- Collier d'installation Colson
- Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
Ref. 0 318 70
Colson LEGRANDColson, collier d'installation Colson pour fixation de tubes
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Collier Colson à denture extérieure
- Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 185mm - Ø de serrage maximum 42mm - Ø de serrage minimum 10mm
- La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
- Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1
- Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature
- Température maximum en usage permanent +85°C
- Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C
- Température minimum d’installation -30°C
Avantages
- Ergonomie des colliers Colson - 3 zones de mise en œuvre brevetées par Legrand - Packaging pratique et astucieux avec plusieurs pré decoupes et système d'attache ceinture pour faciliter la mise à disposition des colliers lors de l'installation
- Les colliers Colson existent aussi en gris pour une parfaite adaptation aux tubes type IRL
Les installation
Plus de confort à l'installation - Mise en attente avec la zone temporaire et réduction des efforts à l'encliquetage qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)
Les utilisation
Un packaging avec fond renforcé et pré- decoupes pour accéder aux colliers en face avant ou sur le dessus de la boîte - Le système d'attache ceinture permet d'utiliser la boîte sur chantier comme servante
Recommandations / restrictions d’usages
- Les colliers Colson gris, usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.808 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F002529FR-00.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de bande 9 mm
- Longueur de bande 185 mm
- Résistance min. à la traction 360 N
- Température de fonctionnement -40-85 °C
- Température de montage -30-85 °C
- Modèle Crantage extérieur
- Fermeture à bande Tête de verrouillage double
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide ignifuge
- Finition Non traité
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
- Sans halogène Oui
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Fluorescent Non
- Champ d'inscription Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Cheville
- Homologation UL Oui
- EAN/Gencode 3414971132047
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Comment serrer un collier Colson™ ?
Pour serrer un collier Colson, il faut utiliser la pince automatique pour coupure et serrage en une seule action. Elle réduit les efforts, fait gagner du temps et permet une simplification de la mise en œuvre. En savoir plus
Quel collier de serrage Colson™ choisir ?
Pour une utilisation en intérieur, optez pour les colliers Colson gris. Pour une utilisation en extérieur, privilégiez les colliers Colson noirs, qui offrent une tenue renforcée aux UV. Tous sont conformes à la norme EN 62275 type 1. En savoir plus
Comment enlever un collier Colson™ ?
Vous pouvez avoir besoin d’enlever un collier Colson, pour modifier une installation, ajouter un câble au toron ou encore effectuer une opération de maintenance : dans le cas d’un serrage définitif avec une pince automatique, coupez le collier à l’aide d’un couteau... En savoir plus
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube