Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P+N équipé

  • Ref. 0 216 05
  • LEGRAND

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

169,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P+N équipé
  • 8 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées
  • Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm²
  • Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Tension nominale 400 V
  • Mode de pose Rail DIN
  • Pour taille de fusible 22x58 mm
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060216054

Support d’aide à la prescription