Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 3P - avec microrupteur

  • Ref. 0 215 36
  • LEGRAND

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

135,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 3P
  • 4,5 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées
  • Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
  • Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    400 V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    14x51 mm
  • Nombre de pôle(s)
    3
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060215361

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations