Cadre support plastron fixe pour armoire XL³6300 et XL³4000 largeur 725mm ou 975mm

  • Ref. 0 208 55
  • XL³
  • LEGRAND

XL³6300 et XL³4000 armoire composable IP30 - IK07 constituée par la combinaison d'un ensemble ''toit-base'', montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL7035 (socle RAL7004)

375,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre fixe support plastrons pour armoires métal XL³6300 et XL³4000
  • Pour armoire largeur 725mm ou armoire largeur 975mm sans gaine à câbles interne
  • Hauteur extérieure 2200mm

Les + installation

Se monte dans les armoires XL³4000 et XL³6300

Les + utilisation

L'armoire XL³6300 permet de recevoir les DMX³6300

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    975 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    2200 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    975 mm
  • Hauteur
    2200 mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060208554

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations