Socle juxtaposable pour armoire XL³4000 - hauteur extérieure 100mm , largeur 975mm et profondeur 475mm

  • Ref. 0 205 17
  • XL³
  • LEGRAND

XL³4000 armoire et gaine à câbles composables IP30 IK07 constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux - IP55 IK08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage

1177,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle juxtaposable pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables
  • Dimensions :
    - Hauteur extérieure 100mm
    - Largeur 975mm
    - Profondeur 475mm
  • RAL7004

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier
    475mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    975mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    475mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    975mm
  • EAN/Gencode
    3245060205171

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

26.2416 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments