Ampèremètre analogique à fût rond Ø56mm à équiper d'un cadran de mesure
Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire
143,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ampèremètre analogique pour mesure sur porte
- Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000
- Fût rond Ø56mm
- Livré sans cadran
- Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223
Les + installation
Branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A
Les + utilisation
Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.64 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064FG2-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Valeur finale nominale de l'échelle 5 A
- Plage de mesure 0-5 A
- Raccordement du transformateur Oui
- Classe de précision 1.5
- Puissance dissipée 1.1 W
- Type de tension AC
- Echelle de surintensité Non
- Etalonné Oui
- Modèle Montage frontal
- Montage sur rail Non
- Largeur 68 mm
- Hauteur 68 mm
- Déviation max. du pointeur 90 °
- Système de mesure Autre
- Aiguille témoin Non
- Eclairage d'échelle Non
- EAN/Gencode 3245060146009
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Ampèremètre analogique à fût rond Ø56mm à équiper d'un cadran de mesure
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main